LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- REDEL (レデル製品)
- REDEL P - Push-Pull
- CYJ.M3.4GG.DG
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 3
- Gender
- Reverse Gender
Form & Material
- Housing material
- PSU (Polysulfone), grey
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- J: 3 keys (alpha=0, gamma=90, Plug: female contacts, Receptacle: male contacts)
- Colour
- Grey
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- >1000 mating cycles
- Temperature range
- -50°C / +150°C
- F ret (max)
- 250 N
- F ret (min)
- 150 N
- Steam sterilization
- Compiles with ISO 17665:2024 sterilization standard for autoclave, ISO 11135:2014 for EtO, and ISO 11137-1, -2, -3 standards for gamma, e-beam x-ray. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.
Technical plans
REDEL P - Push-Pull
主な機能
- 屋内/保護環境(IP50/IP64)
- プッシュプルラッチシステム
- キーイングシステムとカラーコーディング
- 軽量で完全滅菌可能な構造
- ディスポーザブル(使い捨て)タイプもご用意

お問い合わせ

Do you
have a
challenging
project?
過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。
私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。