Special
Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Thermocouple
4
Wire Size/AWG
28 - 20
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Size
2S
製品が標準(STANDARD)か特別(SPECIAL)かによって、最小注文数量(MOQ)が異なります。詳細はこちら
試作やサンプルの場合、最小注文数量が引き下げられることがあります — このリンクからリクエストを送信してください。

Electrical Configuration

Nb of contacts Thermocouple
4
Contact Termination Thermocouple
Solder
Insert configuration value
2S.902/ThC - 2 Thermocouple Pairs
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
ThC. Materials (P+/N-)
Copper / Constantan
Contact Dia.
1.3
Wire Size/AWG
28 - 20

Form & Material

Shell style / Model id
FFA - Straight plug, cable collet
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
Hermaphroditic keying (half moon insert) with male pin 1
Colour
Grey
Weight
31.66 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatic Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/S_2_304-TH-T_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/models/ffa.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/herm.gif

寸法

A L M S2
mm. 14.8 52 40 11
in. 0.58 2.05 1.57 0.43
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
半月型インサート
8サイズ
屋内/保護された環境(IP50)
プッシュプルセルフラッチングシステム
最大106芯
主な機能
半月型インサート
8サイズ
屋内/保護された環境(IP50)
プッシュプルセルフラッチングシステム
最大106芯