LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- ORIGINALS (オリジナル製品)
- S - Indoor Stepped Insert
- BRR.2S.200.PZVA
Form & Material
- Shell style / Model id
- BRR - Cap spring loaded dust cap for ERA,ERN and EG receptacle or PSA and PK fixed receptacle
- Housing material
- PSU(Polysulfone) shell without treatment, FKM (VITON®)
- Keying
- Circular, female
- Colour
- Blue
- Weight
- 1.9 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP61
- Temperature range
- -50°C / +150°C
- Axes material
- Nickel-plated brass
- Maximum operating temperature
- 100°C
- Watertightness
- IP61 according to IEC 60529
Technical plans
寸法
| A | B | C | E | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm. | 18.6 | 22.4 | 15.2 | 6.5 | 8.2 | 2 | 26.2 |
| in. | 0.73 | 0.88 | 0.6 | 0.26 | 0.32 | 0.08 | 1.03 |
S - Indoor Stepped Insert
主な機能
- 半月型インサート
- 8サイズ
- 屋内/保護された環境(IP50)
- プッシュプルセルフラッチングシステム
- 最大106芯
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.

お問い合わせ

Do you
have a
challenging
project?
過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。
私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。