LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- ORIGINALS (オリジナル製品)
- S - Indoor Stepped Insert
- BRE.1S.200.YAS
Form & Material
- Shell style / Model id
- BRE - Cap for receptacle
- Housing material
- Special housing (see notes for details)
- Keying
- No keying
- Weight
- 8.53 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Temperature range
- -50°C / +135°C
- Climatic Category
- 55/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Technical plans
寸法
| A | B | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm. | 14 | 11 | 12.5 | 5 | 85 |
| in. | 0.55 | 0.43 | 0.49 | 0.2 | 3.35 |
S - Indoor Stepped Insert
主な機能
- 半月型インサート
- 8サイズ
- 屋内/保護された環境(IP50)
- プッシュプルセルフラッチングシステム
- 最大106芯