Special
Image for illustrative purpose only
Size
3K

Form & Material

Shell style / Model id
GMP - Bend relief for free receptacle
Keying
No keying
Colour
Blue
Weight
36.22 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatic Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
屋外環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
6サイズ
マルチキーイングシステム
Bシリーズインサート
主な機能
屋外環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
6サイズ
マルチキーイングシステム
Bシリーズインサート
Cable Assembly UK
ケーブル組立サービス

LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。

発見
お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg

Do you
have a 
challenging 
project?

過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。

私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。