LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- ORIGINALS (オリジナル製品)
- K - Outdoor keyed
- BRE.0K.201.NAS
Form & Material
- Shell style / Model id
- BRE - Cap for receptacle
- Housing material
- Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
- Keying
- No keying
- Colour
- Grey
- Weight
- 10.91 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Temperature range
- -50°C / +135°C
- Climatic Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >144 hr
Technical plans
寸法
| A | B | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm. | 15 | 10 | 15 | 4 | 85 |
| in. | 0.59 | 0.39 | 0.59 | 0.16 | 3.35 |
K - Outdoor keyed
主な機能
- 屋外環境(IP68)
- プッシュプルセルフラッチングシステム
- 6サイズ
- マルチキーイングシステム
- Bシリーズインサート