LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- ORIGINALS (オリジナル製品)
- K - Outdoor keyed
- BRA.4K.200.EANY
Form & Material
- Shell style / Model id
- BRA - Cap for receptacle
- Keying
- No keying
- Colour
- Black
- Weight
- 13.94 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Temperature range
- -55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Climatic Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Technical plans
寸法
| A | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|
| mm. | 31 | 31 | 17 | 120 |
| in. | 1.22 | 1.22 | 0.67 | 4.72 |
K - Outdoor keyed
主な機能
- 屋外環境(IP68)
- プッシュプルセルフラッチングシステム
- 6サイズ
- マルチキーイングシステム
- Bシリーズインサート