LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- ORIGINALS (オリジナル製品)
- K - Outdoor keyed
- BHG.0K.100.KAS
Form & Material
- Shell style / Model id
- BHG - Plug cap nut fixing or flange
- Plug
- Straight
- Housing material
- Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Keying
- G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Black
- Weight
- 7.71 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Temperature range
- -50°C / +135°C
- Climatic Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Technical plans
寸法
| A | B | L | N | |
|---|---|---|---|---|
| mm. | 14 | 6 | 12.5 | 85 |
| in. | 0.55 | 0.24 | 0.49 | 3.35 |
K - Outdoor keyed
主な機能
- 屋外環境(IP68)
- プッシュプルセルフラッチングシステム
- 6サイズ
- マルチキーイングシステム
- Bシリーズインサート