Special
Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Coax
1
Size
1E

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Rated current
12 A
Impedance
50 Ohms
Cable type
RG 178 B/U, RG 196 A/U, RG 188 A/U, RG 316 B/U, RG 174 A/U, HF-2114, RG 122 /U

Form & Material

Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) washer
Keying
No keying
Weight
1.05 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatic Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
屋外/暴露環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
7サイズ
半月型インサート
Sシリーズインサート
主な機能
屋外/暴露環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
7サイズ
半月型インサート
Sシリーズインサート