Image for illustrative purpose only
Size
4E

Form & Material

Shell style / Model id
BFH - Cap for plug
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
45.78 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-55°C / +135°C
Climatic Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
屋外/暴露環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
7サイズ
半月型インサート
Sシリーズインサート
主な機能
屋外/暴露環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
7サイズ
半月型インサート
Sシリーズインサート