LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- ORIGINALS (オリジナル製品)
- E - Outdoor Stepped Insert
- BFA.1E.103.BASN
Form & Material
- Shell style / Model id
- BFA - Cap for plug
- Housing material
- POM (black Polyoxymethylene) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Keying
- No keying
- Weight
- 6.21 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Temperature range
- -50°C / +135°C
- Climatic Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Technical plans
寸法
| A | B | L | N | |
|---|---|---|---|---|
| mm. | 16 | 6 | 15.5 | 85 |
| in. | 0.63 | 0.24 | 0.61 | 3.35 |
E - Outdoor Stepped Insert
主な機能
- 屋外/暴露環境(IP68)
- プッシュプルセルフラッチングシステム
- 7サイズ
- 半月型インサート
- Sシリーズインサート