LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- OPTIMA (耐環境製品)
- M - Rugged Ratchet coupling
- BMF.5M.100.XAVY
Form & Material
- Shell style / Model id
- BMF - Blanking cap for plugs (knurled grip)
- Housing material
- Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
- Keying
- 3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Weight
- 22.75 g
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Temperature range
- -15°C / +135°C
- EMI Shielding EIA 364-66A
- >= 80 dB (1 GHz), >=70 dB (3 GHz), >= 58 dB (6 GHz), >= 40 dB (10 GHz)
- Gunfire vibration
- 25 Hz - 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)
- Humidity (max)
- 21 days at 95%
- Lighting strike EIA 364-80
- 10K amps - 6 times
- Shock Resistance
- 300 g [ 3 ms]
- Thermal shock
- 5 cycles: -65°C to +150°C
- Vibration-Random
- 37.8 g rms - 3 axes, 4 hr amb [50 Hz - 2000 Hz]
- Vibration-Sine
- 30 g, 3 axes, 12 hr [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- max. 48 hr
Technical plans
寸法
| A | C | L | N | P | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm. | 34 | 33.5 | 31.1 | 150 | 7.9 | 10 |
| in. | 1.34 | 1.32 | 1.22 | 5.91 | 0.31 | 0.39 |
M - Rugged Ratchet coupling
主な機能
- 過酷な環境(IP68)
- ラチェットカップリング、耐衝撃・耐振動
- ステルス無煙炭コーティング
- 軽くてコンパクトな構造
- カラーコーディングを備えた堅牢なマルチキーイングシステム