LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- OPTIMA (耐環境製品)
- M - Rugged Ratchet coupling
- BGF.5M.200.XAZ
Form & Material
- Shell style / Model id
- BGF - Blanking cap for free receptacle (arctic grip)
- Housing material
- Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
- Colour
- Grey
- Weight
- 20.65 g
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Temperature range
- -55°C / +135°C
- EMI Shielding EIA 364-66A
- >= 80 dB (1 GHz), >=70 dB (3 GHz), >= 58 dB (6 GHz), >= 40 dB (10 GHz)
- Gunfire vibration
- 25 Hz - 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)
- Humidity (max)
- 21 days at 95%
- Lighting strike EIA 364-80
- 10K amps - 6 times
- Shock Resistance
- 300 g [ 3 ms]
- Thermal shock
- 5 cycles: -65°C to +150°C
- Vibration-Random
- 37.8 g rms - 3 axes, 4 hr amb [50 Hz - 2000 Hz]
- Vibration-Sine
- 30 g, 3 axes, 12 hr [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- max. 48 hr
Technical plans
寸法
| A | C | L | N | P | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm. | 34.9 | 33.5 | 31 | 150 | 3.4 | 10 |
| in. | 1.37 | 1.32 | 1.22 | 5.91 | 0.13 | 0.39 |
M - Rugged Ratchet coupling
主な機能
- 過酷な環境(IP68)
- ラチェットカップリング、耐衝撃・耐振動
- ステルス無煙炭コーティング
- 軽くてコンパクトな構造
- カラーコーディングを備えた堅牢なマルチキーイングシステム

お問い合わせ

Do you
have a
challenging
project?
過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。
私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。