LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- OPTIMA (耐環境製品)
- F - Rugged Push-Pull
- GEC.3F.240.RJ
Form & Material
- Shell style / Model id
- GEC - Conical nuts
- Keying
- No keying
- Weight
- 1.06 g
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence
- Environmental sealing (IP rating)
- No IP rating
- Temperature range in water steam
- +140°C
Cable fixation
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 16.00 mm
CAD
F - Rugged Push-Pull
主な機能
- 過酷な環境(IP67)
- プッシュプルラッチシステム
- 強い耐衝撃や耐振動
- カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
- 軽くてコンパクトな構造
- ステルス無煙炭コーティング

お問い合わせ

Do you
have a
challenging
project?
過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。
私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。