Image for illustrative purpose only
Size
LF

Form & Material

Shell style / Model id
BRE - Cap for receptacle
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and nut, other pieces brass
Keying
No keying
Weight
26.29 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
IP67
Temperature range
-55°C / +135°C
Climatic Category
50/175/21 (Aluminium shell)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/F/BRE_F.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

寸法

A L M N
mm. 29 34.7 20.1 120
in. 1.14 1.37 0.79 4.72
F - Rugged Push-Pull
F - Rugged Push-Pull
過酷な環境(IP67)
プッシュプルラッチシステム
強い耐衝撃や耐振動
カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
軽くてコンパクトな構造
ステルス無煙炭コーティング
主な機能
過酷な環境(IP67)
プッシュプルラッチシステム
強い耐衝撃や耐振動
カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
軽くてコンパクトな構造
ステルス無煙炭コーティング