LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- OPTIMA (耐環境製品)
- F - Rugged Push-Pull
- BRA.1F.200.PZSG
Form & Material
- Shell style / Model id
- BRA - Cap for receptacle
- Keying
- No keying
- Variant
- Blanking caps without lanyard
- Weight
- 1.28 g
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence
- Environmental sealing (IP rating)
- IP67
Technical plans
寸法
| A | B | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm. | 14 | 13.7 | 12.1 | 5.3 | 65.5 |
| in. | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.21 | 2.58 |
F - Rugged Push-Pull
主な機能
- 過酷な環境(IP67)
- プッシュプルラッチシステム
- 強い耐衝撃や耐振動
- カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
- 軽くてコンパクトな構造
- ステルス無煙炭コーティング