D - Rugged Miniature Push-Pull

LEMO コンパクト&小型設計、高振動耐性(MIL-STD-810H準拠)、IP68 プッシュプルコネクター
D - Rugged Miniature Push-Pull
IP68 (20m/2h) 非嵌合時含む
プッシュプル及びブレークアウェイ嵌合方式
容易なインテグレーション
堅牢な5つのキー溝方式
MIL-STD-810Hに基づくテスト済み
コンパクト&小型設計
主な機能
IP68 (20m/2h) 非嵌合時含む
プッシュプル及びブレークアウェイ嵌合方式
容易なインテグレーション
堅牢な5つのキー溝方式
MIL-STD-810Hに基づくテスト済み
コンパクト&小型設計
信頼性の高い高品質・高性能相互接続ソリューション
モジュラーおよびカスタムメイドの完全ソリューション
世界各地に専門家を配置し、在庫管理およびケーブルアセンブリを実施

形と材料

環境
屋外・過酷環境に最適な、高品質メタル製丸型コネクターラインアップ(IP68対応)
ラッチングシステム
プッシュプル嵌合機構により、頻繁な使用でも迅速かつ安全で信頼性の高い接続と切り離しを実現。さらにオプションのブレークアウェイ機能により、緊急時にはケーブルを引くだけで素早くリリース可能です。
キーイングシステム
堅牢な5つのキーイング方式により、過酷で厳しい環境下でも確実な非目視接続を実現します
構成
実績に裏付けられた堅牢な小型構造
人間工学
特許取得済みのチョコレートパターンによる人間工学に基づいたデザイン
寸法と型式
5種類のサイズと複数の構成により、容易かつ柔軟なシステムインテグレーションを実現

電気構成

インサート構成
高密度低電圧、高速伝送、同軸コンタクト、さらに複合ソリューションを含む、多彩なインサート構成の選択肢
シールド保護
360°EMC対策
適したアプリケーション
セキュリティ・防衛
security defense
輸送・航空宇宙・UAV
transportation aerospace UAV
OPTIMA
以下のリストを使用して、「耐環境コネクタ製品」内の3つの主要シリーズを比較し、特定のニーズに最適なコネクタをご確認ください。
M - Rugged Ratchet coupling

M - Rugged Ratchet coupling

詳細を見る
F - Rugged Push-Pull

F - Rugged Push-Pull

詳細を見る
概要 概要 軽量、コンパクト、高耐振動性(MilSTD202&810F)、IP68スクリューロックコネクタ 概要 軽量、コンパクト、高耐振動性(MilSTD810F)、IP67プッシュプルコネクタ 概要 LEMO コンパクト&小型設計、高振動耐性(MIL-STD-810H準拠)、IP68 プッシュプルコネクター
嵌合方式 嵌合方式 トリプルスタート、3/4回転ラチェットスクリューロックシステム 嵌合方式 プッシュプル 嵌合方式 プッシュプルおよびブレークアウェイ
サイズ サイズ ø11.1~ø34.0mmまでの9サイズ(プラグ) サイズ ø8.5~ø36.1mmまでの8サイズ(プラグ) サイズ ø 7.0 mm~ø 18.8 mmまでの5サイズ
キーイング キーイング 10アライメントキー キーイング 6アライメントキー キーイング 3アライメントキーオプション
シェル種類 シェル種類 40種類以上のシェルスタイル シェル種類 12種類以上のシェルスタイル シェル種類 3種類のシェルスタイル
シェル材質 シェル材質 アルミニウムまたは真鍮 シェル材質 アルミニウムまたは真鍮 シェル材質 真鍮
メッキ メッキ 無煙炭ニッケルまたはクロム メッキ 無煙炭ニッケルまたはクロム メッキ アントラサイトニッケル
ケーブル直径 ケーブル直径 2.2~34mm•4つのバックシェル適合ネジオプションが利用可能 ケーブル直径 2.2~34mm•1のバックシェル適合ネジオプションが利用可能 ケーブル直径 3.2~11.7 mm • オーバーモールド仕上げバックシェル
芯数 芯数 3~114 芯数 3~66 芯数 2~32
AWG AWG LV16~32mm・High Power1~8mm AWG 18~32mm AWG 10~30
コンタクトタイプ コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、複合流体、大電流 コンタクトタイプ 多極・光ファイバー コンタクトタイプ 多極 • 同軸 • 複合
コンタクト種類 コンタクト種類 圧着・基板実装(PCB) コンタクト種類 圧着・基板実装(PCB) コンタクト種類 圧着・半田・基板実装 (PCB)
データプロトコル データプロトコル USB2.0/EthCat6 データプロトコル - データプロトコル USB 2.0 / USB 3.2 / SPE / Eth Cat6
IP保護等級 IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット IP保護等級 IP68(20m/2h)※非嵌合時でも保護性能維持
温度範囲 温度範囲 -55℃~200℃ 温度範囲 -55℃~200℃ 温度範囲 -55°C to 150°C
嵌合回数 嵌合回数 > 3000 嵌合回数 300/5000サイズ・素材に準ずる 嵌合回数 > 5000
D - Rugged Miniature Push-Pull

OPTIMA Dシリーズは、失敗が許されない現代の小型システムの要求に応えるために設計されました。新しい特許取得済みラッチリングを採用し、高い耐振動性と比類のない信頼性を実現しています。軽量かつ低背構造に、反射を抑えた導電性のステルス表面処理を組み合わせ、軍用および航空宇宙用途に理想的なソリューションです。最も厳しい要件に耐えられるよう設計され、MIL-STD-810Hなどの軍用規格に基づくテストをクリアしています。LEMOのモジュラーコネクター設計により、OPTIMA Dシリーズは他シリーズの構成を統合でき、幅広い多極構成、高速データ伝送(USBおよびEthernetプロトコル対応)、さらに高周波同軸ソリューションを提供します。

お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg