The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Form & Material
- Shell style / Model id
- DCF - Automatic extraction tool for crimp contacts
- Keying
- No keying
- Weight
- 16.97 g
Environment
- Environmental sealing (IP rating)
- No IP rating
ケーブル組立サービス
LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
発見