The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Form & Material
- Shell style / Model id
- DCE_CM - Turret for power 1.3 mm contacts
- Housing material
- Aluminium
- Keying
- No keying
- Weight
- 131.85 g
Environment
- Environmental sealing (IP rating)
- No IP rating
ケーブル組立サービス
LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
発見