Standard
Image for illustrative purpose only

BFG.00.100.PCSG

Size
00
製品が標準(STANDARD)か特別(SPECIAL)かによって、最小注文数量(MOQ)が異なります。詳細はこちら
試作やサンプルの場合、最小注文数量が引き下げられることがあります — このリンクからリクエストを送信してください。

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Cap for plug
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
0.7 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Temperature range
-50°C / +100°C

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/B/BFG_pcsg.gif

寸法

A B L N
mm. 7.5 9.8 10 60
in. 0.3 0.39 0.39 2.36