The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Electrical Configuration
Number of contacts Low Voltage
7
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
4N.307 - 7 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
20 A
Contact Dia.
2 mm (0.08in)
Wire Size/AWG
22 - 14
Form & Material
Housing material
Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Push-Pull latch with additional lever. Male contacts
Colour
Grey
Variant
Watertight / Vacuum-tested unmated (connector to device)
Environment
Technical domain
Energy and Industrial, Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
Hermetic unmated
R leak (He) (max)
10⁻⁷ mbar·l/s (if vacuum-tested)
Cable fixation
Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Acier inoxydable pour la télémanipulation
Résistant aux produits chimiques et aux radiations
Conforme aux normes de qualité nucléaire
Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
Pour les environnements extrêmes
Caractéristiques principales
Acier inoxydable pour la télémanipulation
Résistant aux produits chimiques et aux radiations
Conforme aux normes de qualité nucléaire
Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
Pour les environnements extrêmes
Service d'assemblage de câbles
Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
Découvrez
Chat with us , powered by LiveChat