Image for illustrative purpose only

ESN.0A.275.NTL

Nb of contacts Coax
1
Locking system
Push-pull
Size
0A

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
0A.275 - 1 Coax (75 Ohm)
Rated current
2 A
Impedance
75 Ohms
Bucket Dia.
0.65

Form & Material

Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
5.16 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Salt Spray Corrosion
>144 hr
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.