Image for illustrative purpose only

ABF.0A.275.CTA

Nb of contacts Coax
1
Locking system
Push-pull
Size
0A

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Insert configuration value
0A.275 - 1 Coax (75 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Impedance
75 Ohms

Form & Material

Shell style / Model id
ABF - Adapter from LEMO plug to BNC receptacle
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, male
Colour
Grey
Weight
10.28 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>1000 mating cycles
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/0a/models/abf.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.