Image for illustrative purpose only

GND.00.028.DA

Jacket cable outside diameter [mm]
0.00 - 0.00 mm

Form & Material

Housing material
Brass (gold plated [ISO 27874]) shell, collet nut, brass latch sleeve and mid pieces
Keying
No keying
Weight
0.3 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
00 - NIM-CAMAC
00 - NIM-CAMAC
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
Caractéristiques principales
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.