Standard
Image for illustrative purpose only
Locking system
Push-pull
Size
SP
Des quantités minimales de commande (MOQ) différentes s’appliquent selon qu’un produit est STANDARD ou SPÉCIAL. En savoir plus.
Pour le prototypage ou les échantillons, des MOQ réduites peuvent être acceptées — soumettez votre demande via ce lien.

Electrical Configuration

Insert configuration value
1P.M06 - 6 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Air clearance
0.85 mm
Creepage distance
0.85 mm

Form & Material

Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=0, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)

Environment

Technical domain
Medical
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +170°C

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/sp/keys/n_sp.gif
REDEL SP - Inner Push-Pull
REDEL SP - Inner Push-Pull
Léger mais robuste
Mécanisme Push-Pull interne breveté
Haute densité de contacts
Résistance mécanique renforcée aux chocs
Étanchéité IP68 sans résine
Conception unique
Caractéristiques principales
Léger mais robuste
Mécanisme Push-Pull interne breveté
Haute densité de contacts
Résistance mécanique renforcée aux chocs
Étanchéité IP68 sans résine
Conception unique
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.