Image for illustrative purpose only

PHG.3P.310.NLWD85G

Number of contacts Low Voltage
11
Wire Size/AWG
30 - 22
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Free
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
7.60 - 8.50 mm
Size
3P

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
11
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
3P.310 - 10 Low Voltage + 1 Ground contact
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
5 A
Test voltage contact-contact
2.2 kV DC : no heat shrink on terminaison / 2.6 kV DC : adhesive linen heat shrink on terminaison
Air clearance
1.25 mm
Creepage distance
1.25 mm
Contact Dia.
0.9
Wire Size/AWG
30 - 22

Form & Material

Shell style / Model id
PH - Free receptacle, cable collet
Socket / Receptacle
Free
Housing material
PSU (Polysulfone), black
Locking system
Push-pull
Keying
User configurable, 1 of 11 key positions. Plug: male contacts, Receptacle: female contacts
Colour
Black
Variant
Grey front ring

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP61
Endurance
>3000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
F ret (max)
200 N
F ret (min)
100 N
Steam sterilization
Compiles with ISO 17665:2024 sterilization standard for autoclave, ISO 11135:2014 for EtO, and ISO 11137-1, -2, -3 standards for gamma, e-beam x-ray. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
7.60 - 8.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/types/3_310_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/models/ph.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/keys/custom.gif

Dimensions

L A
mm. 55 27
in. 2.17 1.06
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.