Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- S - Indoor Stepped Insert
- BRR.3S.200.PZVN
Form & Material
- Shell style / Model id
- BRR - Cap spring loaded dust cap for ERA,ERN and EG receptacle or PSA and PK fixed receptacle
- Housing material
- PSU(Polysulfone) shell without treatment, FKM (VITON®)
- Keying
- Circular, female
- Colour
- Black
- Weight
- 3.1 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP61
- Temperature range
- -50°C / +150°C
- Axes material
- Nickel-plated brass
- Maximum operating temperature
- 100°C
- Watertightness
- IP61 according to IEC 60529
Technical plans
Dimensions
| A | B | C | E | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm. | 22.5 | 26.5 | 18.2 | 9 | 8.8 | 2.5 | 30.8 |
| in. | 0.89 | 1.04 | 0.72 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 1.21 |
- Isolants demi-lune
- 8 tailles
- Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
- Système de verrouillage Push-Pull
- Jusqu’à 106 contacts
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.