Special
Image for illustrative purpose only
Size
3S
Des quantités minimales de commande (MOQ) différentes s’appliquent selon qu’un produit est STANDARD ou SPÉCIAL. En savoir plus.
Pour le prototypage ou les échantillons, des MOQ réduites peuvent être acceptées — soumettez votre demande via ce lien.

Form & Material

Shell style / Model id
BRR - Cap spring loaded dust cap for ERA,ERN and EG receptacle or PSA and PK fixed receptacle
Housing material
PSU(Polysulfone) shell without treatment, FKM (VITON®)
Keying
Circular, female
Colour
Blue
Weight
3.1 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP61
Temperature range
-50°C / +150°C
Axes material
Nickel-plated brass
Maximum operating temperature
100°C
Watertightness
IP61 according to IEC 60529

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/S/BRR_S.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A B C E L M N
mm. 22.5 26.5 18.2 9 8.8 2.5 30.8
in. 0.89 1.04 0.72 0.35 0.35 0.1 1.21
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.