Image for illustrative purpose only
Size
4S

Form & Material

Shell style / Model id
BFA - Cap for plug
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) collet and crimping tube, brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) collet nut
Keying
Circular, female
Colour
Grey
Weight
27.69 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-40°C / +135°C
Climatic Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/S/BFA_S.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A B L N
mm. 25 10 22.2 120
in. 0.98 0.39 0.87 4.72
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.