Special
Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
48
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Free
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
18.60 - 19.50 mm
Size
4K
Des quantités minimales de commande (MOQ) différentes s’appliquent selon qu’un produit est STANDARD ou SPÉCIAL. En savoir plus.
Pour le prototypage ou les échantillons, des MOQ réduites peuvent être acceptées — soumettez votre demande via ce lien.

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
48
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
6.1 mOhm
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
3 A
Vtest (contact-contact)
1.1 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
1.1 kV (DC)
Max. Solid Conductor
0.34 mm² (AWG 22)
Max. Stranded Conductor
0.34 mm² (AWG 22)
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
PH - Free receptacle with oversize cable collet
Socket / Receptacle
Free
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
232.21 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatic Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
18.60 - 19.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/ph_o.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

S2 S1 L B A
mm. 32 30 124 36 29
in. 1.26 1.18 4.88 1.42 1.14
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.