Image for illustrative purpose only

BRE.0K.200.NPS

Size
0K

Form & Material

Shell style / Model id
BRE - Cap for receptacle
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Keying
No keying
Colour
Grey
Weight
10.7 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-50°C / +135°C
Climatic Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/K/BRE_K.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensions

A B L M N
mm. 15 10 15 4 85
in. 0.59 0.39 0.59 0.16 3.35
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.