Image for illustrative purpose only

BFG.3K.101.EAN

Size
3K

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Cap for plug
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Black

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP61
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatic Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

A L N
mm. 24 30 155
in. 0.94 1.18 6.1
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.