Special
Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Thermocouple
2
Wire Size/AWG
30 - 22
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Free
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.60 - 5.00 mm
Size
0E
Des quantités minimales de commande (MOQ) différentes s’appliquent selon qu’un produit est STANDARD ou SPÉCIAL. En savoir plus.
Pour le prototypage ou les échantillons, des MOQ réduites peuvent être acceptées — soumettez votre demande via ce lien.

Electrical Configuration

Nb of contacts Thermocouple
2
Contact Termination Thermocouple
Solder
Insert configuration value
0E.302/ThC - 1 Thermocouple Pair
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
10 A
ThC. Materials (P+/N-)
Iron (magnetic) / Constantan
Contact Dia.
0.9
Wire Size/AWG
30 - 22

Form & Material

Shell style / Model id
PCA - Free receptacle with oversize cable collet
Socket / Receptacle
Free
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
Colour
Grey

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatic Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
4.60 - 5.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/S_0_302-TH-J_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/models/pca_o.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/keys/herm.gif
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.