Special
Image for illustrative purpose only
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
5.20 - 6.20 mm
Size
4B
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
FG - Straight plug, cable collet, PEEK outer shell
Plug
Straight
Housing material
PEEK (Polyetheretherketone) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve+mid pieces (if plug)
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Variant
Nut for fitting a bend relief
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
-50°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatic Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
5.20 - 6.20 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/fg_peek.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensions

S2 M L A
mm. 20 60.5 78.5 26
in. 0.79 2.38 3.09 1.02
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.