Special
Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Thermocouple
4
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Size
2B
Des quantités minimales de commande (MOQ) différentes s’appliquent selon qu’un produit est STANDARD ou SPÉCIAL. En savoir plus.
Pour le prototypage ou les échantillons, des MOQ réduites peuvent être acceptées — soumettez votre demande via ce lien.

Electrical Configuration

Nb of contacts Thermocouple
4
Contact Termination Thermocouple
Solder
Insert configuration value
2B.902/ThC - 2 Thermocouple Pairs
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
15 A
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
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
26.89 g
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
-40°C / +80°C
Climatic Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/B_2_304-TH-J_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/fg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensions

A L M S1 S2
mm. 15 50 38 13 12
in. 0.59 1.97 1.5 0.51 0.47
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.