Special
Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
3
Wire Size/AWG
22 - 18
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
3.30 - 4.20 mm
Size
2B
Des quantités minimales de commande (MOQ) différentes s’appliquent selon qu’un produit est STANDARD ou SPÉCIAL. En savoir plus.
Pour le prototypage ou les échantillons, des MOQ réduites peuvent être acceptées — soumettez votre demande via ce lien.

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
3
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
3.5 mOhm
Insert configuration value
2B.303 - 3 Low Voltage
Insulator
Y: PEEK for crimp contacts
Rated current
17 A
Vtest (contact-contact)
2.7 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2.7 kV (DC)
Contact retention
50 N
Max. Conductor
1 mm² (AWG 18)
Min. Conductor
0.34 mm² (AWG 22)
Bucket Dia.
1.4 mm (0.055in)
Contact Dia.
1.6 mm (0.063in)
Wire Size/AWG
22 - 18
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
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
30.4 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatic Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
3.30 - 4.20 mm
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.