Standard
Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
4
Protocol
1000 Base-T1 (1Gb/s)
Wire Size/AWG
30 - 26
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.30 - 5.20 mm
Size
1B
Des quantités minimales de commande (MOQ) différentes s’appliquent selon qu’un produit est STANDARD ou SPÉCIAL. En savoir plus.
Pour le prototypage ou les échantillons, des MOQ réduites peuvent être acceptées — soumettez votre demande via ce lien.

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
1B.512 - 2x SPE - 4 High Speed, Low Voltage (1000BASE-T1 (IEEE 802.3bp)) + 3 Ground contacts
Insulator
T: PTFE
Rated current
3 A
Vtest (contact-contact)
1.5 kV DC
Number of differentiated pairs (High speed)
2
Protocol
1000 Base-T1 (1Gb/s)
Wire Size/AWG
30 - 26
Gender
Standard
Important recommendation
Up to 10 Gb/s per twisted pair when used individually (not simultaneously)

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet and nut for fitting a bend relief
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
Nut for fitting a bend relief

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatic Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
4.30 - 5.20 mm
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.