Standard
Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
18 - 10
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 6.20 mm
Size
1B
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
R (max)
3.1 mOhm
Insert configuration value
1B.130 - 1 Low Voltage
Insulator
T: PTFE
Rated current
25 A
Test voltage (kV DC)
2.1
Max. Solid Conductor
4 mm² (AWG 10)
Max. Stranded Conductor
4 mm² (AWG 12)
Bucket Dia.
2.7 mm (0.106in)
Contact Dia.
3 mm (0.118in)
Wire Size/AWG
18 - 10
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
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
11.7 g
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
-55 °C / +250 °C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatic Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 6.20 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/fg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensions

A L M S1 S2
mm. 12 43 32 10 9
in. 0.47 1.69 1.26 0.39 0.35
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.