Special
Image for illustrative purpose only

FGG.00.BB4.CCBT10N

Nb of contacts Fiber optic
1
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Size
00
Des quantités minimales de commande (MOQ) différentes s’appliquent selon qu’un produit est STANDARD ou SPÉCIAL. En savoir plus.
Pour le prototypage ou les échantillons, des MOQ réduites peuvent être acceptées — soumettez votre demande via ce lien.

Electrical Configuration

Nb of contacts Fiber optic
1
Insert configuration value
FO/BB4 - 1 FO 126 um hole
Insulator
C: Zirconia Ceramic
Core/Cladding (um)
50/125
Ferrule Material
Zirconia Ceramic
Hole dia.(um)
126

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug key (G) or (B) with bend relief included
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
7.66 g
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
T type cable adapter
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.