Image for illustrative purpose only

DFC.T7.105.RA

Form & Material

Shell style / Model id
DFC - Assembly tool for plug
Keying
No keying
Weight
24.78 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 20000 Hz]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.