Special
Image for illustrative purpose only

BRD.00.200.PCSN

Size
00
Des quantités minimales de commande (MOQ) différentes s’appliquent selon qu’un produit est STANDARD ou SPÉCIAL. En savoir plus.
Pour le prototypage ou les échantillons, des MOQ réduites peuvent être acceptées — soumettez votre demande via ce lien.

Form & Material

Shell style / Model id
BRD - Cap for free receptacle
Keying
No keying
Weight
0.42 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP61

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/B/BRD_B200_PCSG.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensions

A B L M N
mm. 7.5 9.8 9 3.5 85
in. 0.3 0.39 0.35 0.14 3.35
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.