Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
6
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Elbow
Locking system
Push-pull
Size
1P

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
6
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
6.5 mOhm
Insert configuration value
1P.M06 - 6 Low Voltage
Insulator
G: PSU gray
Rated current
6 A
Test voltage contact-contact
1.48 (kV DC)
Air clearance
0.85 mm
Creepage distance
0.85 mm
Contact Dia.
0.7 mm (0.0275in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
PX - Elbow receptacle key (G) or keys (A,B,C) with two nuts for printed circuit
Socket / Receptacle
Elbow
Housing material
PSU (Polysulfone), black
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Black - Grey
Variant
Grey front nut
Weight
8.21 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
> 5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
F ret (max)
150 N
F ret (min)
50 N
Steam sterilization
Fully sterilizable (Steam, Gamma, ETO) following our protocols and tests in line with ISO 11134 and IEC 60601-1 standards. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/types/1_m06_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/models/pxg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/keys/g_1.gif

Dimensiones

L A e E S1 S2
mm. 30.2 19.2 M14x1 6.9 max S12.5 S17
in. 1.19 0.76
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
Entornos interiores/protegidos (IP50/IP64)
Sistema de enganche Push-Pull
Sistema de codificación por colores
Construcción ligera y totalmente esterilizable
Desechable incluido
Características principales
Entornos interiores/protegidos (IP50/IP64)
Sistema de enganche Push-Pull
Sistema de codificación por colores
Construcción ligera y totalmente esterilizable
Desechable incluido
Cable Assembly UK
Servicio de montaje de cables

Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.

Descubra
Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.