Leírás: 

Az M szériás csatlakozók könnyűek és csavaros reteszelőrendszerűek. Kifejezetten a légi technikában, repülőgépgyártásban, hadiiparban és a motorsportokban történő használatra lettek kifejlesztve, mert jól ellenállnak a zord környezetnek.

A termék folyamatosan elérhető és megfelel a különféle MIL-SPEC követelményeknek és teljesíti szinte az összes MIL-DTL-38999 követelményt.

A csatlakozó kisebb, mint a standard MIL-38999 azonos pinszámú termékei.

A csavarmenetes csatlakoztatás lehetővé teszi a MIL-DTL-38999L-be való beépítését.

Az M széria termékei egyedi lézergravírozott cikkszámmal és tételszámmal vannak ellátva, hogy ezzel is biztosítsuk a nyomonkövethetőséget a nyersanyagtól a kész termék leszállításáig, számos verzióban, raktárkészletről.

Funkciók: 
  • Többpólusú2 - 114 érintkezõs
  • Csavaros reteszelõrendszer
  • 6 kódolási típus
  • Kompakt és könnyû
  • Olaj és üzemanyag ellenálló
  • 12 féle méret
  • Hõmérséklet tartomány -50°C -tól 200°C -ig
  • Árnyékolt
  • Krimpelhetõvagy NYÁK érintkezõkkel
  • Nagy vibrációs ellenállás
  • "High shock" ellenálló
  • Opcionális anti-vibrációs rögzítõtoldat
  • Sötét színûkivitelben
  • IP68
  • 2 - 27 mm átmérõjûkábelekhez