Leírás: 

Az F szériás kompakt, push-pull csatlakozók kezdetben kifejezetten a motorsport igényeire lettek kifejlesztve 1995-ben.

A nagyon magas minőségű belső kapcsolódási rendszerének köszönhetően jól ellenáll a rázkódásnak. Elérhető alumínium és rézházas változatokban is. Az FF széria igen kicsi méretének köszönhetően kiválóan szerelhető hőre zsugorodó törésgátlóval.

A LEMO csatlakozókat használják a Forma-1, az Indy-car és a Le Mans-i órás versenyeken is. Ezek a csatlakozók beépíthetők az üzemanyagpumpába, az akkumulátorokhoz, a kommunikációs eszközökhöz és akár az érzékelőkhöz.

A LEMO megoldást kínál az egyedi motorsport kábelek és készre szerelt kábel+csatlakozó megoldásokhoz.

Funkciók: 
  • Push-Pull reteszelés
  • 7 méret
  • 4 fajta vezetö
  • Többpólusú 2 - 66 érintkezös
  • Többpólusú vagy kombinált: Száloptikai 2 érintkezös, Egyéb kombinált változatok, igény szerint
  • Kompact és könnyü
  • Több mint 12 csatlakozótest típus
  • Üzemi hömérséklet -50°C - 200°C
  • Árnyékolt
  • Krimpeléses vagy NYÁK érintkezök
  • Rezgésellenálló
  • Ütödésellenálló
  • Sötét színben
  • IP67
  • Kábel ø 2 to 34 mm