Leírás: 
• Többpólusú 2 - 64 érintkezös
• Többpólusú vagy kombinált
Koaxiális 1 - 14 érintkezös
1 - 14 folyadékérintkezös
Száloptikai 1 - 14 érintkezös
• Höelemes 2 - 6 érintkezös
• Száloptikai
Funkciók: 
• Csavaros reteszelés
• 4 fajta vezetö
• Hengeres szigetelök
• 6 méret
• Több, mint 9 csatlakozóház típus
• Üzemi hömérséklet -20°C - 200°C
• Forrasztásos vagy krimpeléses
érintkezök
• Ellenálló csatlakozóház
• Árnyékolás:
> 95dB - 10 Mhz
> 80dB - 1 Ghz


• > IP68
• Kábel ø 1 to 23.5 mm