Leírás: 
• Többpólusú 2 - 64 érintkezös
• Többpólusú vagy kombinált:
Koaxiális 1 - 14 érintkezös
Száloptikai 1 - 14 érintkezös
Funkciók: 
• Csavaros reteszelés
• 4 méret
• Több, mint 3 csatlakozóház típus
• Üzemi hömérséklet -20°C - 120°C
• Forrasztásos, krimpeléses vagy
NYÁK érintkezök
• Árnyékolás:
> 95dB - 10 Mhz
> 80 dB - 1 Ghz


• > IP68
• Kábel ø 9 to 23 mm