Leírás: 
• Többpólusú 2 - 32 érintkezös
• Folyadék
• Kombinált érintkezök
a 3P Szériához:
1 koaxiális érintkezö
1 nagyfesz. érintkezö
1 száloptikai érintkezö
Funkciók: 
• Push-Pull reteszelés
• 3 méret
• Több fajta vezetö
• 6 színkód
• Több, mint 12 csatlakozóház típus
• Üzemi hömérséklet -50°C - 170°C
• IP 64/66 változatok
 
• IP50
• Kábel ø 2.7 to 9.5 mm