Leírás: 
• Többpólusú 10 - 65 érintkezö
• Kombinált:
Koaxiális 1 - 8 érintkezös
1 - 8 folyadék érintkezös
Nagyfeszültségü 1 - 8 érintkezös
Funkciók: 
• Push-Pull reteszelés
• 3 méret
• 2 fajta kódoló
• 5 színben megrendelhetö
• 5 csatlakozóház típus
• Üzemi hömérséklet -30°C - 150°C
• Kompakt és könnyü
• Forrasztásos, krimpeléses
vagy NYÁK
 
• IP50
• Kábel ø 1 to 9.2 mm
Letöltése: