Leírás: 
• Koaxiális 50 Ω
• Triaxiális 50 Ω
Funkciók: 
• Push-Pull reteszelés
• Több mint 40 csatlakozóház típus
• Üzemi hömérséklet -55°C - 250°C
• Árnyékolás
> 90dB - 10 Mhz
> 70dB - 1 Ghz
• Forrasztásos vagy krimpeléses
érintkezök
 
• IP50
• Kábel ø 1.5 to 5 mm