Leírás: 
• Koaxiális 75 Ω
• Triaxiális 75 Ω
Funkciók: 
• Push-Pull reteszelés
• Több mint 7 csatlakozóház típus
• Üzemi hömérséklet -55°C - 200°C
• Árnyékolt
• Kompatibilis az ULC széria III mérettel
 
• IP66
• Kábel ø 8.5 to 17.5 mm